Slovensko - Slovenčina

Philips Vstavané svietidlo FlexBlend, 30.5 W, 600x600 mm, CPC, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19

RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS

Popis produktu

600x600 mm, Concealed profile ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 4200 lm, 30.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Široké vyžarovanie, Štruktúrovaná optika, Polykarbonát, IP20/54 | Ochrana pred dotykom rukou, ochrana pred hromadením prachu a odolnosť proti ostriekaniu, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor a ťahové uvoľnenie

Objednávkový kód: 10311500
Úplný objednávkový kód: 871951410311500

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS txt 4.9 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925867049 sk_SK pdf 329.6 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925867049_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925867049_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS IES
Súbor Revit
RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS 910925867049 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS ULD
Relux
ROLF File - RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS LDT