Popis produktu
1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Regulácia stmievania DALI pripravená na použitie so systémom Interact, externá, na ústredné núdzové osvetlenie, 4200 lm, 30.5 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Široké vyžarovanie, Štruktúrovaná optika, Polykarbonát, IP20/54 | Ochrana pred dotykom rukou, ochrana pred hromadením prachu a odolnosť proti ostriekaniu, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, GST18/3 Wieland/Adels pre sieť + BST14/2 Wieland pre DALI, Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom