Slovensko - Slovenčina

Philips Vstavané svietidlo FlexBlend, 45 W, 1200x300 mm, VPC, 4200 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, Wieland, EL-DC

RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2

Popis produktu

1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Regulácia stmievania DALI pripravená na použitie so systémom Interact, externá, na ústredné núdzové osvetlenie, 4200 lm, 45 W, 93 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Široké vyžarovanie, Mikrošošovková optika, Polykarbonát, IP20/40 | Ochrana pred dotykom rukou, ochrana pred dotykom káblom, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, GST18/3 Wieland/Adels pre sieť + BST14/2 Wieland pre DALI, Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom

Objednávkový kód: 10294100
Úplný objednávkový kód: 871951410294100

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2 txt 4.9 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925867032 sk_SK pdf 440.1 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925867032_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925867032_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2 IES
Súbor Revit
RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2 910925867032 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2 ULD
Relux
ROLF File - RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2 ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2 LDT