Popis produktu
1200x300 mm, Concealed profile ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Regulácia stmievania DALI pripravená na použitie so systémom Interact, externá, na ústredné núdzové osvetlenie, 4200 lm, 45 W, 93 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Široké vyžarovanie, Mikrošošovková optika, Polykarbonát, IP20/40 | Ochrana pred dotykom rukou, ochrana pred dotykom káblom, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, GST18/3 Wieland/Adels pre sieť + BST14/2 Wieland pre DALI, Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom