Popis produktu
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Stmievanie Dali, pripravené na Interact System, 4200 lm, 45 W, 93 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Široké vyžarovanie, Mikrošošovková optika, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor a ťahové uvoľnenie, Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod. s rozhraním DALI