Slovensko - Slovenčina

Philips Vstavané svietidlo FlexBlend, 30.5 W, 600x600 mm, VPC, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, ELP3h

RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3

Popis produktu

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Stmievanie Dali, pripravené na Interact System, 4200 lm, 30.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Široké vyžarovanie, Štruktúrovaná optika, Polykarbonát, IP20/54 | Ochrana pred dotykom rukou, ochrana pred hromadením prachu a odolnosť proti ostriekaniu, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor a ťahové uvoľnenie, Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., verzia Pro

Objednávkový kód: 10271200
Úplný objednávkový kód: 871951410271200

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3 txt 5.1 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925867009 sk_SK pdf 446.3 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925867009_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925867009_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3 IES
Súbor Revit
RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3 910925867009 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3 ULD
Relux
ROLF File - RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3 LDT