Slovensko - Slovenčina

Philips Vstavané svietidlo FlexBlend, 38 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19

RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP

Popis produktu

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 3600 lm, 38 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Široké vyžarovanie, Mikrošošovková optika, Polykarbonát, IP20/40 | Ochrana pred dotykom rukou, ochrana pred dotykom káblom, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor a ťahové uvoľnenie

Objednávkový kód: 10231600
Úplný objednávkový kód: 871951410231600

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP txt 4.9 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925866968 sk_SK pdf 332.8 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925866968_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925866968_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP IES
Súbor Revit
RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP 910925866968 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP ULD
Relux
ROLF File - RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP LDT