Philips Vstavané svietidlo CoreLine 4. generácie, 27.5 W, 600x600 mm, VPC, 4000 lm, 3000 K, Bezdrôtové, Interact Ready, UGR19, EL-ready

RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC

Popis produktu

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Bezdrôtový napájač pripravený na použitie so systémom Interact, 4000 lm, 27.5 W, 145 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40)SDCM<3, UGR19, Široké vyžarovanie v súlade s normami pre osvetlenie kancelárií, Mikroprizmatická šošovka, Polykarbonát, IP20/44 | Ochrana pred dotykom rukou; ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostriekaniu, IK03 | 0,35 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda II, Kábel s 3-pólovým konektorom, Zástrčný konektor, 2-pólový, SC | Bezpečnostný kábel, Pripravené na núdzové osvetlenie (prostredníctvom kompatibilnej súpravy batérií)

Objednávkový kód: 76417099
Úplný objednávkový kód: 872016976417099

Špecifikácie

Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Nie
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC txt 4.1 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 911401841287 sk_SK pdf 1.1 MB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instructions CoreLine recessed Gen4 pdf 3.6 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-911401841287_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-911401841287_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC IES
Súbor Revit
RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC 911401841287 ZIP
Dialux
ULD File - RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC ULD
Relux
ROLF File - RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC LDT

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
Environmental product declaration (EPD) CoreLine recessed W60L60 pdf 972.2 kB