Philips Vstavané svietidlo CoreLine 4. generácie, All-in, 38.5 W, 23 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 4000 K, UGR19, EL-ready

RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC

Popis produktu

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), All-in, Multi Lumen, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 38.5 W, 23 W, 157 lm/W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, UGR19, Široké vyžarovanie v súlade s normami pre osvetlenie kancelárií, Mikroprizmatická šošovka, Polykarbonát, IP20/44 | Ochrana pred dotykom rukou; ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostriekaniu, IK03 | 0,35 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda II, Kábel s 3-pólovým konektorom, Zástrčný konektor, 2-pólový, SC | Bezpečnostný kábel, Pripravené na núdzové osvetlenie (prostredníctvom kompatibilnej súpravy batérií)

Objednávkový kód: 76416399
Úplný objednávkový kód: 872016976416399

Špecifikácie

Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Nie
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC txt 4.1 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 911401841187 sk_SK pdf 1.3 MB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instructions CoreLine recessed Gen4 pdf 3.6 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-911401841187_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-911401841187_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC IES
Súbor Revit
RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC 911401841187 ZIP
Dialux
ULD File - RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC ULD
Relux
ROLF File - RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC LDT

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
Environmental product declaration (EPD) CoreLine recessed W60L60 pdf 972.2 kB