Popis produktu
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), All-in, Multi Lumen, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 38.5 W, 23 W, 157 lm/W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, Veľmi široké vyžarovanie, Matná, Polykarbonát, IP20/44 | Ochrana pred dotykom rukou; ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostriekaniu, IK03 | 0,35 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda II, Kábel s 3-pólovým konektorom, Zástrčný konektor, 2-pólový, SC | Bezpečnostný kábel, Pripravené na núdzové osvetlenie (prostredníctvom kompatibilnej súpravy batérií)