Philips PowerBalance RC360B, Recessed, 26 W, 620x620 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

RC362B 34S/940 PSD W62L62 VPC

Popis produktu

Recessed, 620x620 mm, Visible profile ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Zapustené, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 3400 lm, 26 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Široké vyžarovanie v súlade s normami pre osvetlenie kancelárií, Biely reflektor, Opálové, Polykarbonát, IP20/40 | Chránené proti vniknutiu prstov, vyžarovací povrch, IK03 | 0,35 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor a ťahové uvoľnenie

Objednávkový kód: 96454200
Úplný objednávkový kód: 871869996454200

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED34S [LED module, system flux 3400 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Predradník
-
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Lighting for wellbeing
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - RC362B 34S/940 PSD W62L62 VPC txt 5.0 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505100248 sk_SK pdf 520.2 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
PowerBalance RC360B 362B RC461B 463B 468B MI SLR pdf 38.6 MB
Pokyny na montáž
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505100248_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505100248_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RC362B 34S/940 PSD W62L62 VPC IES
Súbor Revit
RC362B 34S/940 PSD W62L62 VPC 910505100248 ZIP
Dialux
ULD File - RC362B 34S/940 PSD W62L62 VPC ULD
Relux
ROLF File - RC362B 34S/940 PSD W62L62 VPC ROLFZ
LDT
LDT File - RC362B 34S/940 PSD W62L62 VPC LDT