Philips Panel Ledinaire 5. generácie, All-in, 30 W, 1200x300 mm, VPC, 3400 lm, 3600 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K, UGR19

RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC

Popis produktu

1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Externý napájací zdroj (zap./vyp.), All-in, Multi Color Temperature, 3400 lm, 3600 lm, 30 W, 120 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Uhol vyžarovania 90°, Kosoštvorcové, Akrylát, IP20/40 | Chránené proti vniknutiu prstov, vyžarovací povrch, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor, 3-pólový, SC | Bezpečnostný kábel

Objednávkový kód: 911401877585
Úplný objednávkový kód: 872016951698499

Špecifikácie

Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Nie
Hodnotový rebríček
Hodnota
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 911401877585 sk_SK pdf 1.3 MB

Brožúry

Pokyny na montáž
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions Connector pdf 3.9 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-911401877585_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-911401877585_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC zip 2.4 kB
LDT
LDT File - RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC zip 2.1 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD Philips Ledinaire panel RC065B G5 34S 830 840 PSU 30x120 OC SC 911401877585 pdf 635.4 kB