Philips Panel Ledinaire 5. generácie, All-in, 30 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 3600 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K
RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC
Popis produktu
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Externý napájací zdroj (zap./vyp.), All-in, Multi Color Temperature, 3400 lm, 3600 lm, 30 W, 120 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5, Uhol vyžarovania 120°, Opálové, Akrylát, IP20/40 | Chránené proti vniknutiu prstov, vyžarovací povrch, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor, 3-pólový, SC | Bezpečnostný kábel
Špecifikácie
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Unclassified
- Servisná značka
- Nie
- Hodnotový rebríček
- Hodnota
- Záručná lehota
- 5 rokov