Philips Ledinaire panel EcoSet, 28 W, 600x600 mm, 3400 lm, 4000 K, EcoSet, UGR19

RC075 34S/840 ESW W60L60 OC EcoSet SC

Popis produktu

600x600 mm, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Bezdrôtový napájač pre EcoSet (integrovaný), 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Uhol vyžarovania 90°, Kosoštvorcové, Akrylát, IP20/40 | Chránené proti vniknutiu prstov, vyžarovací povrch, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor, 3-pólový, SC | Bezpečnostný kábel

Objednávkový kód: 911401877685
Úplný objednávkový kód: 872016951721999

Špecifikácie

Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Nie
Hodnotový rebríček
Hodnota
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 911401877685 sk_SK pdf 1.8 MB

Brožúry

Pokyny na montáž
Mounting instruction Ledinaire Panel Ecoset pdf 7.2 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-911401877685_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-911401877685_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RC075 34S/840 ESW W60L60 OC EcoSet SC ies 1.8 kB
LDT
LDT File - RC075 34S/840 ESW W60L60 OC EcoSet SC ldt 1.5 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-Ledinaire-panel-ecoset-RC075-34S-840-ESW-W60L60-OC-EcoSet-SC-911401877685 pdf 612.6 kB