Philips Zapustené svietidlo TrueLine, 24.5 W, 1200x80 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC
RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP SC
Popis produktu
1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Regulácia stmievania DALI pripravená na použitie so systémom Interact, externá, na ústredné núdzové osvetlenie, 3400 lm, 24.5 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Široké vyžarovanie, Štruktúrovaná optika, Polymetylmetakrylát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK03 | 0,35 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový, SC | Bezpečnostný kábel, Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Nie
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Unclassified
- Servisná značka
- Áno
- Technológia osvetlenia
- LED
- Hodnotový rebríček
- Technické údaje
- Záručná lehota
- 5 rokov