Philips Zapustené svietidlo TrueLine, 27 W, 1200x80 mm, VPC, 2500 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Bezdrôtové, Interact Ready, U4, EL-DC

RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4

Popis produktu

1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Napájač pripravený na snímač na použitie so systémom Interact na ústredné núdzové osvetlenie, Inovovateľný otvor na snímač so snímačom SC200, 2500 lm, 27 W, 93 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Široké vyžarovanie, Opálové, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK03 | 0,35 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 3-pólový, Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom

Objednávkový kód: 910505103290
Úplný objednávkový kód: 871951497326800

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
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
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 txt 5.8 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505103290 sk_SK pdf 621.7 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505103290_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505103290_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 IES
Súbor Revit
RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 910505103290 ZIP
Dialux
ULD File - RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 ULD
Relux
ROLF File - RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 LDT