Philips Zapustené svietidlo TrueLine, 33 W, 1130x80 mm, PCV, 4000 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

RC530B 40S/TW9 DEIA W8L113 PCV

Popis produktu

1130x80 mm, Plaster ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Regulácia stmievania DALI pripravená na použitie so systémom Interact, externá, na ústredné núdzové osvetlenie, 4000 lm, 33 W, 121 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Široké vyžarovanie, Štruktúrovaná optika, Polymetylmetakrylát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK03 | 0,35 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový, Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom

Objednávkový kód: 910505103286
Úplný objednávkový kód: 871951497322000

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
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
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - RC530B 40S/TW9 DEIA W8L113 PCV txt 5.6 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505103286 sk_SK pdf 418.9 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505103286_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505103286_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RC530B 40S/TW9 DEIA W8L113 PCV IES
Súbor Revit
RC530B 40S/TW9 DEIA W8L113 PCV 910505103286 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 40S/TW9 DEIA W8L113 PCV ULD
Relux
ROLF File - RC530B 40S/TW9 DEIA W8L113 PCV ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 40S/TW9 DEIA W8L113 PCV LDT