Philips Zapustené svietidlo TrueLine, 35.5 W, 1450x80 mm, PCV, 4300 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Bezdrôtové, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC

RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4

Popis produktu

1450x80 mm, Plaster ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Napájač pripravený na snímač na použitie so systémom Interact na ústredné núdzové osvetlenie, Inovovateľný otvor na snímač so snímačom SC200, 4300 lm, 35.5 W, 121 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Široké vyžarovanie, Štruktúrovaná optika, Polymetylmetakrylát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK03 | 0,35 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 3-pólový, Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom

Objednávkový kód: 910505103285
Úplný objednávkový kód: 871951497321300

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
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
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 txt 5.7 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505103285 sk_SK pdf 624.4 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505103285_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505103285_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 IES
Súbor Revit
RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 910505103285 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 ULD
Relux
ROLF File - RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 LDT