Philips Zapustené svietidlo TrueLine, 25.5 W, 1200x80 mm, VPC, 3400 lm, 3000 K, CRI>90, Bezdrôtové, Interact Ready, UGR19, U4, Wieland, EL-DC

RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3

Popis produktu

1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Napájač pripravený na snímač na použitie so systémom Interact na ústredné núdzové osvetlenie, Inovovateľný otvor na snímač so snímačom SNS210, 3400 lm, 25.5 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Široké vyžarovanie, Štruktúrovaná optika, Polymetylmetakrylát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK03 | 0,35 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 3-pólový, Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom

Objednávkový kód: 910505103157
Úplný objednávkový kód: 871951497151600

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
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
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 txt 5.9 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505103157 sk_SK pdf 622.0 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505103157_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505103157_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 IES
Súbor Revit
RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 910505103157 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 ULD
Relux
ROLF File - RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 LDT