Philips Zapustené svietidlo TrueLine, 30.5 W, 1500x80 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, ELD3h

RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3

Popis produktu

1500x80 mm, Visible profile ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Stmievanie Dali, pripravené na Interact System, 4300 lm, 30.5 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Široké vyžarovanie, Štruktúrovaná optika, Polymetylmetakrylát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK03 | 0,35 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový, Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod. s rozhraním DALI

Objednávkový kód: 910505103154
Úplný objednávkový kód: 871951497160800

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
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
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3 txt 6.0 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505103154 sk_SK pdf 403.2 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505103154_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505103154_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3 IES
Súbor Revit
RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3 910505103154 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3 ULD
Relux
ROLF File - RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3 LDT