Philips Zapustené svietidlo TrueLine, 29 W, 1450x80 mm, PCV, 3100 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, ELP3h

RC531B 31S/940 DIA W8L145 PCV ELP3

Popis produktu

1450x80 mm, Plaster ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Stmievanie Dali, pripravené na Interact System, 3100 lm, 29 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Široké vyžarovanie, Opálové, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK03 | 0,35 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 6-pólový, Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., verzia Pro

Objednávkový kód: 910505103145
Úplný objednávkový kód: 871951497179000

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
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
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - RC531B 31S/940 DIA W8L145 PCV ELP3 txt 5.9 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505103145 sk_SK pdf 405.7 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505103145_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505103145_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RC531B 31S/940 DIA W8L145 PCV ELP3 IES
Súbor Revit
RC531B 31S/940 DIA W8L145 PCV ELP3 910505103145 ZIP
Dialux
ULD File - RC531B 31S/940 DIA W8L145 PCV ELP3 ULD
Relux
ROLF File - RC531B 31S/940 DIA W8L145 PCV ELP3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC531B 31S/940 DIA W8L145 PCV ELP3 LDT