Philips Zapustené svietidlo TrueLine, 30.5 W, 1500x80 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, ELP3h

RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELP3

Popis produktu

1500x80 mm, Visible profile ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Stmievanie Dali, pripravené na Interact System, 4300 lm, 30.5 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Široké vyžarovanie, Štruktúrovaná optika, Polymetylmetakrylát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK03 | 0,35 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 6-pólový, Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., verzia Pro

Objednávkový kód: 910505103144
Úplný objednávkový kód: 871951497164600

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
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
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELP3 txt 5.9 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505103144 sk_SK pdf 403.2 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505103144_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505103144_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELP3 IES
Súbor Revit
RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELP3 910505103144 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELP3 ULD
Relux
ROLF File - RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELP3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELP3 LDT