Philips Zapustené svietidlo TrueLine, 29 W, 1500x80 mm, VPC, 3100 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, ELP3h

RC531B 31S/940 DIA W8L150 VPC ELP3

Popis produktu

1500x80 mm, Visible profile ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Stmievanie Dali, pripravené na Interact System, 3100 lm, 29 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Široké vyžarovanie, Opálové, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK03 | 0,35 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 6-pólový, Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., verzia Pro

Objednávkový kód: 910505103138
Úplný objednávkový kód: 871951497180600

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
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
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - RC531B 31S/940 DIA W8L150 VPC ELP3 txt 5.9 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505103138 sk_SK pdf 402.9 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505103138_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505103138_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RC531B 31S/940 DIA W8L150 VPC ELP3 IES
Súbor Revit
RC531B 31S/940 DIA W8L150 VPC ELP3 910505103138 ZIP
Dialux
ULD File - RC531B 31S/940 DIA W8L150 VPC ELP3 ULD
Relux
ROLF File - RC531B 31S/940 DIA W8L150 VPC ELP3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC531B 31S/940 DIA W8L150 VPC ELP3 LDT