Philips Zapustené svietidlo TrueLine, 21 W, 1410x80 mm, PCV, 3100 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

RC532B 31S/940 DEIA W8L141 PCV

Popis produktu

1410x80 mm, Plaster ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Regulácia stmievania DALI pripravená na použitie so systémom Interact, externá, na ústredné núdzové osvetlenie, 3100 lm, 21 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Široké vyžarovanie, Štruktúrovaná optika, Polymetylmetakrylát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK03 | 0,35 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový, Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom

Objednávkový kód: 910505103122
Úplný objednávkový kód: 871951497186800

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
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
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - RC532B 31S/940 DEIA W8L141 PCV txt 5.8 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505103122 sk_SK pdf 421.4 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505103122_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505103122_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RC532B 31S/940 DEIA W8L141 PCV IES
Súbor Revit
RC532B 31S/940 DEIA W8L141 PCV 910505103122 ZIP
Dialux
ULD File - RC532B 31S/940 DEIA W8L141 PCV ULD
Relux
ROLF File - RC532B 31S/940 DEIA W8L141 PCV ROLFZ
LDT
LDT File - RC532B 31S/940 DEIA W8L141 PCV LDT