Philips Zapustené svietidlo TrueLine, 14.6 W, 1200x80 mm, VPC, 1500 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, EL-DC

RC531B 15S/930 DEIA W8L120 VPC IP

Popis produktu

1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Regulácia stmievania DALI pripravená na použitie so systémom Interact, externá, na ústredné núdzové osvetlenie, 1500 lm, 14.6 W, 99 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, Široké vyžarovanie, Opálové, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK03 | 0,35 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový, Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom

Objednávkový kód: 910505103112
Úplný objednávkový kód: 871951497170700

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
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
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - RC531B 15S/930 DEIA W8L120 VPC IP txt 5.8 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505103112 sk_SK pdf 414.8 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505103112_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505103112_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RC531B 15S/930 DEIA W8L120 VPC IP IES
Súbor Revit
RC531B 15S/930 DEIA W8L120 VPC IP 910505103112 ZIP
Dialux
ULD File - RC531B 15S/930 DEIA W8L120 VPC IP ULD
Relux
ROLF File - RC531B 15S/930 DEIA W8L120 VPC IP ROLFZ
LDT
LDT File - RC531B 15S/930 DEIA W8L120 VPC IP LDT