Philips Zapustené svietidlo TrueLine, 14.6 W, 1130x80 mm, PCV, 1500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, EL-DC

RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV

Popis produktu

1130x80 mm, Plaster ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Regulácia stmievania DALI pripravená na použitie so systémom Interact, externá, na ústredné núdzové osvetlenie, 1500 lm, 14.6 W, 103 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Široké vyžarovanie, Opálové, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK03 | 0,35 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový, Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom

Objednávkový kód: 910505103109
Úplný objednávkový kód: 871951497193600

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
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
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV txt 5.8 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505103109 sk_SK pdf 417.0 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505103109_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505103109_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV IES
Súbor Revit
RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV 910505103109 ZIP
Dialux
ULD File - RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV ULD
Relux
ROLF File - RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV ROLFZ
LDT
LDT File - RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV LDT