Philips Vysokozávesné svietidlo Ledinaire, All-in, 195 W, 100 W, ɸ320 mm, 15000 lm, 22000 lm, 28000 lm, 4000 K, 5000 K, 6500 K, Symetrická, IP65, IK07

BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB

Popis produktu

ɸ320 mm, Hliníkový odliatok, Hliníková a čierna, Čierna (RAL 9005), Jedna vrstva prášku, Závesné, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 15000 lm, 22000 lm, 28000 lm, 195 W, 100 W, 152 lm/W, 142 lm/W, 4000 K, 5000 K, 6500 K, (0.38, 0.38); (0.31, 0.34) SDCM≤5, Symetrická, Číra, Polykarbonát, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK07 | 2 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda I, Skrutkový konektor

Objednávkový kód: 911401822687
Úplný objednávkový kód: 872016975897100

Špecifikácie

Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Nie
Hodnotový rebríček
Hodnota
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 911401822687 sk_SK pdf 1.3 MB

Brožúry

Pokyny na montáž
Ledinaire High-bay All-in BY30P mounting instruction pdf 25.1 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-911401822687_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-911401822687_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB ies 1.1 kB
LDT
LDT File - BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB ldt 1.0 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
Verified EPD Ledinaire BY030P pdf 1.2 MB