Philips Vysokozávesné svietidlo Ledinaire, 70 W, D273 mm, 10500 lm, 4000 K, Široké vyžarovanie, IP65, IK06
BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR
Popis produktu
D273 mm, Hliníkový odliatok, Sivá, Jedna vrstva prášku, Závesné, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 10500 lm, 70 W, 150 lm/W, 4000 K, 0.38;0.38, Široké vyžarovanie, Číra, Polykarbonát, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK06 | 1 J, Bezpečnostná trieda I, Voľný prívod/káble
Špecifikácie
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Unclassified
- Servisná značka
- Nie
- Hodnotový rebríček
- Hodnota
- Záručná lehota
- 5 rokov