Slovensko - Slovenčina

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 97 W, 17000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Široké vyžarovanie, IP65, MSP, IK07

BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR

Popis produktu

Highbay, Hliník, Strieborná, Povrch s ochranou pred morskou soľou, Stmievanie Dali, pripravené na Interact System, 17000 lm, 97 W, 175 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Široké vyžarovanie, Číra, Sklo, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK07 | 2 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový, kompatibilný s konektorom Wieland/Adels

Objednávkový kód: 59046500
Úplný objednávkový kód: 872016959046500

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR txt 4.7 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505104550 sk_SK pdf 546.5 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB
Pokyny na montáž
GentleSpace gen4, Installation Instruction pdf 243.2 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505104550_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505104550_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR IES
Súbor Revit
BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR 910505104550 ZIP
Dialux
ULD File - BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR ULD
Relux
ROLF File - BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR ROLFZ
LDT
LDT File - BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR LDT