Slovensko - Slovenčina

Philips GentleSpace gen4, Highbay, High efficiency, 397 W, SMT, 70000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Široké vyžarovanie, IP65, IK07

BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI

Popis produktu

Highbay, Hliník, Strieborná, Dve vrstvy prášku, Závesná súprava, dvojitá, trojuholníková, Stmievanie Dali, pripravené na Interact System, 70000 lm, 397 W, 177 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Široké vyžarovanie, Číra, Sklo, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK07 | 2 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový, kompatibilný s konektorom Wieland/Adels

Objednávkový kód: 58950600
Úplný objednávkový kód: 872016958950600

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI txt 5.0 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505102954 sk_SK pdf 537.9 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505102954_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505102954_EU
Viaceré položky - Visuals