Philips GentleSpace gen4, Highbay, High efficiency, 138 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Úzke vyžarovanie, IP65, IK07
BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI
Popis produktu
Highbay, Hliník, Strieborná, Dve vrstvy prášku, Závesná súprava, dvojitá, trojuholníková, Stmievanie Dali, pripravené na Interact System, 25000 lm, 138 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Úzke vyžarovanie, Číra, Sklo, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK07 | 2 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový, kompatibilný s konektorom Wieland/Adels
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Áno
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Signify Circle
- Servisná značka
- Áno
- Hodnotový rebríček
- Technické údaje
- Záručná lehota
- 5 rokov