Slovensko - Slovenčina

Philips GentleSpace gen4, Highbay, High efficiency, 97 W, SMT, 17000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Široké vyžarovanie, IP65, IK07, ELP3h

BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3

Popis produktu

Highbay, Hliník, Strieborná, Dve vrstvy prášku, Závesná súprava, dvojitá, trojuholníková, Stmievanie Dali, pripravené na Interact System, 17000 lm, 97 W, 175 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Široké vyžarovanie, Číra, Sklo, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK07 | 2 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový, kompatibilný s konektorom Wieland/Adels, Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., verzia Pro

Objednávkový kód: 59432600
Úplný objednávkový kód: 872016959432600

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3 txt 5.2 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505102896 sk_SK pdf 540.2 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505102896_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505102896_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3 IES
Súbor Revit
BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3 910505102896 ZIP
Dialux
ULD File - BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3 ULD
Relux
ROLF File - BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3 ROLFZ
LDT
LDT File - BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3 LDT