Slovensko - Slovenčina

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 144 W, BR, 25000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Široké vyžarovanie, IP65, IK07

BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR

Popis produktu

Highbay, Hliník, Strieborná, Dve vrstvy prášku, Konzola, Stmievanie Dali, pripravené na Interact System, 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Široké vyžarovanie, Číra, Sklo, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK07 | 2 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový, kompatibilný s konektorom Wieland/Adels

Objednávkový kód: 59425800
Úplný objednávkový kód: 872016959425800

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR txt 5.0 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505102889 sk_SK pdf 608.8 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505102889_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505102889_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR IES
Súbor Revit
BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR 910505102889 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR ULD
Relux
ROLF File - BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR LDT