Slovensko - Slovenčina

Philips GentleSpace gen4, Highbay, High efficiency, 97 W, SMT, 17000 lm, 4000 K, Široké vyžarovanie, IP65, IK07

BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI

Popis produktu

Highbay, Hliník, Strieborná, Dve vrstvy prášku, Závesná súprava, dvojitá, trojuholníková, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 17000 lm, 97 W, 175 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Široké vyžarovanie, Číra, Sklo, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK07 | 2 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 3-pólový, kompatibilný s konektorom Wieland/Adels

Objednávkový kód: 59410400
Úplný objednávkový kód: 872016959410400

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI txt 4.8 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505102874 sk_SK pdf 424.0 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505102874_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505102874_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI IES
Súbor Revit
BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI 910505102874 ZIP
Dialux
ULD File - BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI ULD
Relux
ROLF File - BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI ROLFZ
LDT
LDT File - BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI LDT