Philips Vodotesné tubulárne svietidlo CoreLine gen2, 31 W, L1200 mm, 5000 lm, 4000 K, Bezdrôtové, Interact Ready, Uhol vyžarovania 120°, Oválny reflektor, Opálové, IP67, IK06, TW1

WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PMMA L1200

Popis produktu

L1200 mm, Plast, Biela, Bezdrôtový napájač pripravený na použitie so systémom Interact, 5000 lm, 31 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Uhol vyžarovania 120°, Oválny reflektor, Opálové, Polymetylmetakrylát, IP67 | Ochrana pred vniknutím prachu, vodotesné, IK06 | 1 J, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 3-pólový

Objednávkový kód: 32969199
Úplný objednávkový kód: 872110332969199

Špecifikácie

Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Nie
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PMMA L1200 txt 3.7 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 911401828588 sk_SK pdf 885.2 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instruction, WT210C, PMMA pdf 3.4 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-911401828588_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-911401828588_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PMMA L1200 IES
Súbor Revit
WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PMMA L1200 911401828588 ZIP
Dialux
ULD File - WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PMMA L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PMMA L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PMMA L1200 LDT

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof tubular, WT210C G2 pdf 924.9 kB