Philips Vodotesné tubulárne svietidlo CoreLine gen2, 43.5 W, L1500 mm, 7000 lm, 4000 K, Uhol vyžarovania 120°, Oválny reflektor, Opálové, IP68, IK10, TW1

WT210C G2 LED70S/840 PSU TW1 PC L1500

Popis produktu

L1500 mm, Polykarbonát, Biela, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 7000 lm, 43.5 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Uhol vyžarovania 120°, Oválny reflektor, Opálové, Polykarbonát, IP68 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti tlaku vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 3-pólový

Objednávkový kód: 32964699
Úplný objednávkový kód: 872110332964699

Špecifikácie

Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Nie
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - WT210C G2 LED70S/840 PSU TW1 PC L1500 txt 3.7 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 911401828088 sk_SK pdf 770.6 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instruction, WT210C, PC pdf 3.4 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-911401828088_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-911401828088_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - WT210C G2 LED70S/840 PSU TW1 PC L1500 IES
Súbor Revit
WT210C G2 LED70S/840 PSU TW1 PC L1500 911401828088 ZIP
Dialux
ULD File - WT210C G2 LED70S/840 PSU TW1 PC L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT210C G2 LED70S/840 PSU TW1 PC L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT210C G2 LED70S/840 PSU TW1 PC L1500 LDT

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof tubular, WT210C G2 pdf 933.1 kB