Philips Vodotesné tubulárne svietidlo CoreLine gen2, 31 W, L1200 mm, 5000 lm, 4000 K, Uhol vyžarovania 120°, Oválny reflektor, Opálové, IP67, IK06, TW1
WT210C G2 LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200
Popis produktu
L1200 mm, Plast, Biela, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 5000 lm, 31 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Uhol vyžarovania 120°, Oválny reflektor, Opálové, Polymetylmetakrylát, IP67 | Ochrana pred vniknutím prachu, vodotesné, IK06 | 1 J, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 3-pólový
Špecifikácie
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Unclassified
- Servisná značka
- Nie
- Hodnotový rebríček
- Výkon
- Záručná lehota
- 5 rokov