Slovensko - Slovenčina

Philips Vodotesné svietidlo Ledinaire WT065C, 60 W, L1500 mm, 9800 lm, 4000 K, Symetrická, Číra, IP65, IK08, TW1-ready

WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500

Popis produktu

L1500 mm, Polykarbonát, Sivá, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 9800 lm, 60 W, 163 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Symetrická, Číra, Polykarbonát, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 3-pólový, Jednoduché pripojenie a odnímateľný kryt na jednofázové priechodné vedenie (vnútorné vedenie nie je súčasťou dodávky)

Objednávkový kód: 95818099
Úplný objednávkový kód: 871951495818099

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Nie
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Hodnota
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 911401874084 sk_SK pdf 319.0 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instruction, Ledinaire waterproof WT065C pdf 4.2 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-911401874084_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-911401874084_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500 ies 7.6 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT065C G2 LED98S 840 PSU L1500 911401874084 pdf 622.5 kB