Philips Vodotesné svietidlo Ledinaire WT065C, All-in, 53 W, 30 W, L1500 mm, 4100 lm, 6800 lm, 4000 K, Symetrická, Opálové, IP65, IK08, TW1-ready
WT065C LED41_68S/840 PSU L1500
Popis produktu
L1500 mm, Polykarbonát, Sivá, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), All-in, Multi Lumen, 4100 lm, 6800 lm, 53 W, 30 W, 146 lm/W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Symetrická, Opálové, Polykarbonát, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 3-pólový, Jednoduché pripojenie a odnímateľný kryt na jednofázové priechodné vedenie (vnútorné vedenie nie je súčasťou dodávky)
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Nie
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Unclassified
- Servisná značka
- Nie
- Technológia osvetlenia
- LED
- Hodnotový rebríček
- Hodnota
- Záručná lehota
- 5 rokov