Philips Vodotesné svietidlo Ledinaire WT065C, (in brown Eco Packaging), 44 W, L1200 mm, 4800 lm, 4000 K, Symetrická, Opálové, IP65, IK08, TW1-ready

WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN

Popis produktu

(in brown Eco Packaging), L1200 mm, Polykarbonát, Sivá, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 4800 lm, 44 W, 109 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Symetrická, Opálové, Polykarbonát, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 3-pólový, Jednoduché pripojenie a odnímateľný kryt na jednofázové priechodné vedenie (vnútorné vedenie nie je súčasťou dodávky)

Objednávkový kód: 96383299
Úplný objednávkový kód: 871951496383299

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Nie
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Hodnota
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 911401807685 sk_SK pdf 244.6 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Ledinaire waterproof WT065C G3 BN MI v2023 05 pdf 4.1 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-911401807685_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-911401807685_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN ies 7.6 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT065C G3 LED48S 840 PSU L1200 911401807685 pdf 627.0 kB