Philips Vodotesné svietidlo Ledinaire WT065C, (in brown Eco Packaging), 22 W, L1200 mm, 2400 lm, 4000 K, Symetrická, Opálové, IP65, IK08, TW1-ready
WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN
Popis produktu
(in brown Eco Packaging), L1200 mm, Polykarbonát, Sivá, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 2400 lm, 22 W, 109 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Symetrická, Opálové, Polykarbonát, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 3-pólový, Jednoduché pripojenie a odnímateľný kryt na jednofázové priechodné vedenie (vnútorné vedenie nie je súčasťou dodávky)
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Nie
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Unclassified
- Servisná značka
- Nie
- Technológia osvetlenia
- LED
- Hodnotový rebríček
- Hodnota
- Záručná lehota
- 5 rokov