Slovensko - Slovenčina

Philips Trubicové teleso vodotesného svietidla Ledinaire, L1200 mm, IP65, IK08

WT050C 1xTLED L1200

Popis produktu

L1200 mm, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda II

Objednávkový kód: 36602999
Úplný objednávkový kód: 871016336602999

Špecifikácie

Hodnotový rebríček
Hodnota
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 911401807381 sk_SK pdf 232.8 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation Instruction, Ledinaire Empty Tube Housing pdf 6.0 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-911401807381_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-911401807381_EU
Viaceré položky - Visuals