Popis produktu
(in brown Eco Packaging), L1500 mm, Polykarbonát, Sivá, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 3400 lm, 28 W, 121 lm/W, 121 lm/W, 4000 K, <5, Symetrická, Opálové, Polykarbonát, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda II, Jednotka zapojenia, 2-pólová