Philips LEDINAIRE WT060C Waterproof, (in brown Eco Packaging), 20 W, L1200 mm, 2500 lm, 4000 K, Symetrická, Opálové, IP66, IK08

WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN

Popis produktu

(in brown Eco Packaging), L1200 mm, Polykarbonát, Sivá, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 2500 lm, 20 W, 125 lm/W, 4000 K, <5, Symetrická, Opálové, Polykarbonát, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda II, Jednotka zapojenia, 2-pólová

Objednávkový kód: 36291599
Úplný objednávkový kód: 871016336291599

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Nie
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Hodnota
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 911401892780 sk_SK pdf 243.6 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Ledinaire waterproof, WT060C, Installation instruction pdf 1.1 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-911401892780_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-911401892780_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN ies 35.6 kB
LDT
LDT File - WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN ldt 10.8 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT060C LED25S 840 PSU L1200 BN 911401892780 pdf 618.5 kB