Philips LEDINAIRE WT060C Waterproof, (in brown Eco Packaging), 46 W, L1500 mm, 5600 lm, 6500 K, Symetrická, Opálové, IP66, IK08
WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN
Popis produktu
(in brown Eco Packaging), L1500 mm, Polykarbonát, Sivá, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 5600 lm, 46 W, 121 lm/W, 6500 K, <5, Symetrická, Opálové, Polykarbonát, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda II, Jednotka zapojenia, 2-pólová
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Nie
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Unclassified
- Servisná značka
- Nie
- Technológia osvetlenia
- LED
- Hodnotový rebríček
- Hodnota
- Záručná lehota
- 5 rokov