Philips LEDINAIRE WT060C Waterproof, (in brown Eco Packaging), 15 W, L600 mm, 1800 lm, 4000 K, Symetrická, Opálové, IP66, IK08

WT060C LED18S/840 PSU L600 BN

Popis produktu

(in brown Eco Packaging), L600 mm, Polykarbonát, Sivá, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 1800 lm, 15 W, 120 lm/W, 4000 K, <5, Symetrická, Opálové, Polykarbonát, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda II, Jednotka zapojenia, 2-pólová

Objednávkový kód: 36007299
Úplný objednávkový kód: 871016336007299

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Nie
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Hodnota
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 911401876480 sk_SK pdf 242.8 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Ledinaire waterproof, WT060C, Installation instruction pdf 1.1 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-911401876480_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-911401876480_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - WT060C LED18S/840 PSU L600 BN ies 35.3 kB
LDT
LDT File - WT060C LED18S/840 PSU L600 BN ldt 10.8 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT060C LED18S 840 PSU L600 BN 911401876480 pdf 618.3 kB