Philips CoreLine waterproof gen3 vodotesné svietidlo, 17 W, L1200 mm, 2700 lm, 4000 K, Stmievanie na základe snímačov, Symetrická, Číra, MDU3, IP66, IK08, TW3, EL-ready
WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200
Popis produktu
L1200 mm, Polykarbonát, Sivá, Napájacia jednotka, regulačná, Programovateľný pohybový a svetelný snímač s bezdrôtovým zoskupovaním, 2700 lm, 17 W, 159 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symetrická, Číra, Polykarbonát, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 6 J, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový, Prekáblovanie cez priechodku, 3-fázové, Pripravené na núdzové osvetlenie (prostredníctvom kompatibilnej súpravy batérií)
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Áno
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Unclassified
- Servisná značka
- Áno
- Hodnotový rebríček
- Výkon
- Záručná lehota
- 5 rokov