Philips CoreLine waterproof gen3 vodotesné svietidlo, 37.5 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, Symetrická, Číra, IP66, IK08, TW3, EL-ready

WT120C G3 60S/840 PSU TW3 L1500

Popis produktu

L1500 mm, Polykarbonát, Sivá, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 6000 lm, 37.5 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symetrická, Číra, Polykarbonát, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 6 J, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový, Prekáblovanie cez priechodku, 3-fázové, Pripravené na núdzové osvetlenie (prostredníctvom kompatibilnej súpravy batérií)

Objednávkový kód: 35980300
Úplný objednávkový kód: 872110335980300

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - WT120C G3 60S/840 PSU TW3 L1500 txt 4.2 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505106534 sk_SK pdf 559.5 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
CoreLine-waterproof-G3-Installation-Instruction-v202512.pdf pdf 18.0 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505106534_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505106534_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - WT120C G3 60S/840 PSU TW3 L1500 IES
Súbor Revit
WT120C G3 60S/840 PSU TW3 L1500 910505106534 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G3 60S/840 PSU TW3 L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G3 60S/840 PSU TW3 L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G3 60S/840 PSU TW3 L1500 LDT

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof G3, WT120C G3 pdf 1.2 MB