Philips Cleanroom LED CR250B, 40 W, 1200x300 mm, 3500 lm, 4000 K, UGR19, IP65

CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65 OC

Popis produktu

1200x300 mm, Oceľ, Biela, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Opálové, Tvrdené sklo, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK07 | 2 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda II, Skrutkový konektor

Objednávkový kód: 38245200
Úplný objednávkový kód: 871869938245200

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Nie
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 912401483081 sk_SK pdf 262.2 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
CR250B installation instruction pdf 2.0 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912401483081_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912401483081_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65 OC IES
Súbor Revit
CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65 OC 912401483081 ZIP
Dialux
ULD File - CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65 OC ULD
Relux
ROLF File - CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65 OC ROLFZ
LDT
LDT File - CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65 OC LDT