Popis produktu
1200x300 mm, Oceľ, Biela, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <4, Opálové, Polymetylmetakrylát, IP54 | Ochrana pred hromadením prachu a odolnosť proti ostriekaniu, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II, 0,75 m kábel bez zástrčky